(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือหุ่นยนต์ขนาดสั้นที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอในราคาต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
ECB6-X40-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800]-[BM,BW]-[M,P,T]10-[C,D,E][3,4,5] |
ECB6-X40-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800]-[BM,BW]-[M,P,T]10-[C,D,E][3,4,5]-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ | รู คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก | ที่ตั้ง มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ | ตำแหน่ง เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 800 | พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | ล็อค ต่ำกว่า | มอเตอร์ กลับด้านบน / มอเตอร์ กลับด้านล่าง | 100 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 800 | พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภท ล็อค ด้านบน | มอเตอร์ กลับด้านบน / มอเตอร์ กลับด้านล่าง | 100 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ | ชนิด | สไลเดอร์ | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 2.1 ถึง 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 3 | วิธีการขับรถ | สายพาน | ไกด์ | การมี |
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) | 60 | เบรค | ไม่ |
ช่วงแรงจัดอันดับ(N) | 0 ถึง 100 | แรงจัดอันดับ(N) | 42 | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) | 116 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±40 |
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 2000 | จำนวนโต๊ะ | 1 | ประเภท สายพาน | สายพานยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง