(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว เท้า ชนิดสกรู เหล็กหล่อ พร้อม ก้านโยก เปิดครึ่งและ ตัวเครื่อง ปืนผลิตโดย ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก และ วาล์ว mfg ของโอซาก้าCo. , ltd. ชื่อที่ได้รับการยอมรับในด้านวาล์วและหน้าแปลนที่ได้มาตรฐาน JIS
· วัสดุ:FC200
·ของเหลวที่ใช้:น้ำ.
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย | 2B (50 A) |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 165 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
รหัสรุ่น/ Part number | ฐานปลายชนิดเกลียว | มิติ E(มิลลิเมตร) | 148 | ตัวเครื่อง วาล์ว และ วัสดุ ที่นั่ง | CAC406 |
วัสดุ สเตรนเนอร์ | FC200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-43-50A ในชุด วาล์วเท้าชนิดสกรูเหล็กหล่อพร้อมตัวปืนและก้านเปิดครึ่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง