(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว เท้า ชนิดหน้าแปลน ครึ่งเปิดครึ่ง เหล็กหล่อ ทั้งหมดพร้อม ก้านโยก เปิดครึ่งที่ผลิตโดย ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก และ วาล์ว mfg ของโอซาก้าCo. , ltd ชื่อที่ได้รับการยอมรับในด้านวาล์วและหน้าแปลนที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
· วัสดุ:FC200
·ของเหลวที่ใช้:น้ำ.
รหัสสินค้า |
---|
TV-16-40A |
TV-16-50A |
TV-16-65A |
TV-16-80A |
TV-16-100A |
TV-16-125A |
TV-16-150A |
TV-16-200A |
TV-16-250A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ E (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว N (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,212.65 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 163 | 140 | 4 | ||
฿ 4,338.43 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2B (50 A) | 173 | 145 | 4 | ||
฿ 4,872.98 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 192 | 170 | 4 | ||
฿ 5,093.10 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3B (80 A) | 200 | 180 | 8 | ||
฿ 8,520.55 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4B (100 A) | 258 | 230 | 8 | ||
฿ 11,633.56 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 5B (125 A) | 301 | 276 | 8 | ||
฿ 14,212.01 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6B (150 A) | 349 | 293 | 8 | ||
฿ 29,368.28 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8B (200 A) | 406 | 367 | 12 | ||
฿ 50,058.79 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10B (250 A) | 486 | 440 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รหัสรุ่น/ Part number | ฐานปลาย 10K ชนิดหน้าแปลน |
ตัวเครื่อง วาล์ว และ วัสดุ ที่นั่ง | FC200 | วัสดุ สเตรนเนอร์ | FC200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง