(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว เท้า ชนิดสกรู เปิดครึ่ง เหล็กหล่อ ทั้งหมดพร้อม ก้านโยก เปิดครึ่งที่ผลิตโดย ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก โอซาก้าและ วาล์ว mfgCo. , ltd. ชื่อที่ได้รับการยอมรับในด้านวาล์วและหน้าแปลนที่ได้มาตรฐาน JIS
· วัสดุ:FC200
·ของเหลวที่ใช้:น้ำ.
รหัสสินค้า |
---|
TV-15-40A |
TV-15-50A |
TV-15-65A |
TV-15-80A |
TV-15-100A |
TV-15-125A |
TV-15-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,852.47 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 153 | 140 | ||
฿ 3,357.82 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2B (50 A) | 165 | 148 | ||
฿ 4,149.76 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 199 | 170 | ||
฿ 4,589.98 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3B (80 A) | 209 | 180 | ||
฿ 8,111.77 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4B (100 A) | 255 | 230 | ||
฿ 10,784.56 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 5B (125 A) | 307 | 272 | ||
฿ 12,514.01 | OTV VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6B (150 A) | 357 | 293 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รหัสรุ่น/ Part number | ฐานปลายชนิดเกลียว | ตัวเครื่อง วาล์ว และ วัสดุ ที่นั่ง | FC200 |
วัสดุ สเตรนเนอร์ | FC200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง