1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง แขน รูปทรงตัว U ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อนปลาย สลักเกลียว แรงขัน 500 N

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง แขน รูปทรงตัว U ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อนปลาย สลักเกลียว แรงขัน 500 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์พร้อมด้ามจับแนวตั้ง แรงกดแคลมป์สูงสุด: 500N เราเก็บสินค้าบางรายการในสต็อกคงที่สำหรับการจัดส่งในวันเดียวกัน สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิต OEM แล้ว ยังมีสำนักงานในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ทั้งยังได้รับคำชมจากลูกค้าอย่างหลากหลาย

รหัสสินค้า
GH-101-ASS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 405.81

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด หมายเลข 10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด สเตนเลส หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 1,049 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว สเตนเลส ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-101-ASS ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง แขน รูปทรงตัว U ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อนปลาย สลักเกลียว แรงขัน 500 N