(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอแนะนำสำหรับโปรแกรมการเปลี่ยนอุปกรณ์และสำหรับตำแหน่งที่มีการขันหรือคลาย สกรู บ่อยๆ
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว รองรับการใช้งาน กับ M4 ถึง M10
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ 16 ถึง 40⌀
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การปรับ ตำแหน่ง ของสถานที่ที่ติด/แยกบ่อยๆ
รหัสสินค้า |
---|
P-2751W-A-M4X16 |
P-2751W-A-M5X18 |
P-2751W-A-M6X21 |
P-2751W-A-M8X25 |
P-2751W-A-M10X40 |
P-2751W-B-M4X16X10 |
P-2751W-B-M5X18X15 |
P-2751W-B-M6X21X20 |
P-2751W-B-M8X25X25 |
P-2751W-B-M10X40X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | - | รูตาบอด | 16 | 11 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | - | รูตาบอด | 18 | 13 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | - | รูตาบอด | 21 | 16 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | - | รูตาบอด | 25 | 18 | ||
฿ 223.72 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | - | รูตาบอด | 40 | 22 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M4 | 10 | - | 16 | 11 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M5 | 15 | - | 18 | 13 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M6 | 20 | - | 21 | 16 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M8 | 25 | - | 25 | 18 | ||
฿ 223.72 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M10 | 25 | - | 40 | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง