1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขั้นตอน ขนาดเล็ก แกน Z ด้วยตนเอง:25 × 25 มม

ZLX MANUAL STAGE

ขั้นตอน ขนาดเล็ก แกน Z ด้วยตนเอง:25 × 25 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,878.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในต่างประเทศ - ราคาที่แข่งขันได้

รหัสสินค้า
TSMV5-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,878.19

ZLX MANUAL STAGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง 25 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง 25
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 1 ถึง 4.9 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลิเนียร์ไกด์
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 1 ถึง 15 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 25 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 25
พิกัดน้ำหนัก(N) 4.9 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) ±2.5 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 4
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง โมดูล ไดรฟ์ ประเภท เซ็นเตอร์ไดร์ฟ วิธีการส่ง ลิเนียร์แบริ่ง