1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รูปทรงแผ่นดิสก์ - ชุดสกรู (แผ่นดิสก์ คู่) - (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SDA

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รูปทรงแผ่นดิสก์ - ชุดสกรู (แผ่นดิสก์ คู่) -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
SDA-22-4X8K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 849.03

SGL COUPLING SDA 1 ชิ้น 9 วัน 104822.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDA-22-4X8K2 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รูปทรงแผ่นดิสก์ - ชุดสกรู (แผ่นดิสก์ คู่) -

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SDA-22-3X5
SDA-22-3X5K2
SDA-22-3X6
SDA-22-4X8K3
SDA-22-4X8K4
SDA-22-4X9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 788.55

1 ชิ้น 8 วัน 103522.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีท------

฿ 849.03

1 ชิ้น 9 วัน 103522.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221

฿ 788.55

1 ชิ้น 8 วัน 103622.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีท------

฿ 849.03

1 ชิ้น 9 วัน 104822.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K331.4

฿ 849.03

1 ชิ้น 9 วัน 104822.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K441.8

฿ 788.55

1 ชิ้น 8 วัน 104922.228.3เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์-ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก--อะลูมิเนียม1.11.50.12--12000-0.21.3 × 10-6มีคีย์ซีท------