(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
PTQ18-DU10N |
PTQ18-DU10NK1 |
PTQ18-DU10P |
PTQ18-DU10PK1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ตรวจจับแสงสี | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภทดึงออก | เวลาตอบสนอง (นางสาว) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ประเภทของการตรวจจับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,224.56 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | 10 | -25~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ≦1.5 | LED อินฟราเรด 850 มม. | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,484.49 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | 10 | -25~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ≦1.5 | LED อินฟราเรด 850 มม. | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,224.56 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | 10 | -25~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ≦1.5 | LED อินฟราเรด 850 มม. | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,484.49 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | 10 | -25~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ≦1.5 | LED อินฟราเรด 850 มม. | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | วัสดุ หัว | ABS |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | วัสดุตัวเรือน | ABS | รูปร่างหลัก | ชนิด T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง