(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ: แบบลิ้นชัก2ม
รหัสสินค้า |
---|
R5JM-50A3 |
R5JM-DU200A3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทของการตรวจจับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,265.73 | RKO PHOTO SENSORS | 1 ชิ้น | 72 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | มากกว่า 10000 | - | 50000 | ||
฿ 2,632.86 | RKO PHOTO SENSORS | 1 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ถึง 2000 | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ตรวจจับแสงสี | รังสีอินฟราเรด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หัว | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: +60 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
วิธีการ เอาต์พุต | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ประเภทดึงออก | ชนิดดึงออก 2M | วัสดุตัวเรือน | ABS |
เวลาตอบสนอง(นางสาว) | ≦20 | รูปร่างหลัก | แบบเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง