1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคสำหรับราง, ชนิดมาตรฐาน [SMYBR]

บล็อคสำหรับราง, ชนิดมาตรฐาน [SMYBR]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อคสำหรับราง อลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์แบบสีเคลียร์ ยูนิตชนิดกล่อง สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง MYT เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
SMYBR16UU
SMYBR20UU
SMYBR25UU
SMYBR30UU
SMYBR35UU
SMYBR40UU
SMYBR50UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 338.18

MYT LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 164522.57701170

฿ 353.79

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 6 วัน 2050248601370

฿ 468.25

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 20 วัน 2565309801560

฿ 520.28

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 20 วัน 30703515602740

฿ 650.34

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 50 วัน 35804016603130

฿ 863.66

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 50 วัน 40904521504010

฿ 2,894.53

LINEAR BALL BUSHING SBR 1 ชิ้น 50 วัน 501106038207930

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเสื้อ สไตล์ ประเภทเปิด วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ประเภท ตัวเสื้อ
ความยาว มาตรฐาน ซีล มีจำหน่าย ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี