(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง มาตรฐาน ชนิดเดี่ยว เหมาะสำหรับการใช้งาน มาตรฐาน มีจำหน่ายสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา หลากหลาย MYT เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้น จากประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก
รหัสสินค้า |
---|
LMYM4 |
LMYM5UU |
LMYM6UU |
LMYM8SUU |
LMYM8UU |
LMYM10UU |
LMYM12UU |
LMYM13UU |
LMYM16UU |
LMYM20UU |
LMYM30UU |
LMYM35UU |
LMYM40UU |
LMYM50UU |
LMYM60UU |
LMYM80UU |
LMYM100UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 8 | 8 | 68 | 127 | -0.008 | ไม่มี | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 15 | 10 | 8 | 167 | 206 | -0.008 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 19 | 12 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 17 | 15 | 12 | 176 | 216 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 24 | 15 | 12 | 274 | 392 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 29 | 19 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 30 | 21 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 234.12 | LINEAR BALL BUSHING LM | 5 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 37 | 28 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | มีจำหน่าย | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 42 | 32 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | มีจำหน่าย | ||
฿ 286.15 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | มีจำหน่าย | ||
฿ 327.77 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 70 | 52 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | มีจำหน่าย | ||
฿ 395.41 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | มีจำหน่าย | ||
฿ 743.99 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 100 | 80 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | มีจำหน่าย | ||
฿ 889.67 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 60 | 110 | 90 | 25 | 4700 | 10000 | -0.015 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,603.84 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 80 | 140 | 120 | 25 | 7350 | 16000 | -0.015 | มีจำหน่าย | ||
฿ 5,270.39 | LINEAR BALL BUSHING LM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 175 | 150 | 30 | 14100 | 34800 | -0.02 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุ ของลูก | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง