1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิดติดตั้ง M18ระยะทดสอบ:KRMS 5 มม

ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิดติดตั้ง M18ระยะทดสอบ:KRMS 5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·ขนาด หัว (ชนิดสกรู): M18

รหัสสินค้า
KRMS18-1-5MM
KRMS18-4-5MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต

฿ 624.33

INDUCTIVE SENSORS 1 ชิ้น 28 วัน NPN NO

฿ 624.33

INDUCTIVE SENSORS 1 ชิ้น 21 วัน PNP NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ชนิดสกรู ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 5 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุ เคส เซนเซอร์ ทองแดง วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M M18 ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 50
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 5
สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) 1000 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง