(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | รังสีอินฟราเรด | รูปทรง หัว | ประเภทร่อง |
วัสดุ หัว | อะลูมิเนียม | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 30 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 55 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 52 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 72 |
โหมด การ โหมด | NO+NC | วิธีการ เอาต์พุต | PNP | แรงดันไฟเลี้ยง | 10–30 VDC |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท ขดลวด 3 / 4- | ประเภทของการตรวจจับ | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LUAD30-6-30MM ในชุด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดร่อง DC 4 ขดลวด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง