1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวควบคุม, รุ่นมาตรฐาน

ตัวควบคุม, รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ตัวควบคุมความเร็ว สามารถเลือกเกลียวท่อได้ตั้งแต่ขนาด R1/8, R2/8, R3/8, R1/2 และ M5 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ⌀4, 6, 8, 10, 12 มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน โปรดทราบว่าสินค้าบางอย่างขายเป็นชุด (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินในระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่

รหัสสินค้า
ESL4-01
ESL4-01B
ESL4-M5
ESL4-M5B
ESL6-01
ESL6-01B
ESL6-02
ESL6-02B
ESL6-M5
ESL6-M5B
ESL8-01
ESL8-02
ESL8-02B
ESL8-03
ESL8-03B
ESL10-02
ESL10-02B
ESL10-03
ESL10-03B
ESL10-04
ESL10-04B
ESL12-03
ESL12-03B
ESL12-04
ESL12-04B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว R ปริมาณร็อด
(ชิ้น)

฿ 234.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก4R1/8100

฿ 234.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/8100

฿ 234.12

FITTING 200 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก4M5200

฿ 234.12

FITTING 200 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4M5200

฿ 234.12

AIR PNEUMATIC PARTS 50 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/850

฿ 234.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/850

฿ 239.33

AIR PNEUMATIC PARTS 50 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1/450

฿ 239.33

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/450

฿ 234.12

AIR PNEUMATIC PARTS 50 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6M550

฿ 234.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า6M550

฿ 234.12

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/850

฿ 239.33

AIR PNEUMATIC PARTS 50 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R1/450

฿ 239.33

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/450

฿ 265.34

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R3/820

฿ 265.34

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8R3/820

฿ 249.73

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/450

฿ 249.73

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/450

฿ 275.75

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก10R3/820

฿ 275.75

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R3/820

฿ 301.76

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R1/220

฿ 301.76

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/220

฿ 285.72

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดขาออก12R3/820

฿ 275.75

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า12R3/820

฿ 301.76

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก12R1/220

฿ 301.76

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า12R1/220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60