(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อตัวผู้แบบสวมเร็ว สามารถเลือกเกลียวท่อได้ตั้งแต่ขนาด R1/8, R2/8, R3/8, R1/2 และ M5 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ⌀4, 6, 8, 10, 12 และ 16 มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน โปรดทราบว่าสินค้าบางส่วนขายเป็นชุด (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ประเภทรายละเอียด | สกรูหกเหลี่ยมแบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPCH8-03 ในชุด ข้อต่อตัวผู้แบบสวมเร็ว ซีรีส์ EPCH
รหัสสินค้า |
---|
EPCH10-01 |
EPCH10-02 |
EPCH10-03 |
EPCH10-04 |
EPCH12-02 |
EPCH12-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | 100 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R1/8 | 100 | ||
฿ 213.31 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R1/4 | 50 | ||
฿ 213.31 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R3/8 | 50 | ||
฿ 260.44 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R1/2 | 50 | ||
฿ 223.72 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R1/4 | 50 | ||
฿ 223.72 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R3/8 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง