1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยส สเตจหมุน แกน XY, การหมุน แกน XYZ / หน่วยส สเตจ แบบเอียงได้

หน่วยส สเตจหมุน แกน XY, การหมุน แกน XYZ / หน่วยส สเตจ แบบเอียงได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,601.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DPI หลายแกนแกน XY หน่วยสเตจโรตารี / การหมุนแกน XYZ / หน่วยสเตจเอียง

รหัสสินค้า
SU3-40
SU3-60
SU3-80
SU3-100
SU4-40
SU4-60
SU4-80
SU4-100
SU5-40
SU5-60
SU5-80
SU5-100
SU6-40
SU6-60
SU6-80
SU6-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นผิว สเตจ (ช่วงของการเลือก)
(D (Ø))
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะห่างระหว่าง X และ y) (ช่วงการเลือก)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
การ รวม สเตจ แบบหลายแกน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)
(องศา)
การ รวม สเตจ แบบหลายแกน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนย้าย โหมด ปรับแต่ง แคลมป์ยึด ความสมมาตรระดับทวิภาคี การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน XY
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน Z
(มิลลิเมตร)
สเตจ แกน XY สเตจ แกน Z ใช้ได้ บังคับ แกน Θ- สเตจ สเตจ เอียงที่ใช้บังคับ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 14,601.14

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30ถึง± 10 มม-หัวไมโครมิเตอร์4010แกนแกนXYθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ40.1 ถึง 5049360-------------

฿ 15,107.31

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มม-หัวไมโครมิเตอร์6029แกนแกนXYθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ50.1 ถึง 6055360-------------

฿ 18,346.48

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 85 มม30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม-หัวไมโครมิเตอร์8039แกนแกนXYθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ60.1 ถึง 7065360-การรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ--มือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5-S2-80-RDS-80-1770

฿ 23,407.25

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 100 มม. หรือมากกว่า30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม-หัวไมโครมิเตอร์10049แกนแกนXYθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ60.1 ถึง 70 / 70.1 ถึง 8068 ~ 75360-การรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ--มือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5-S2-100-RDS-100-2440

฿ 23,559.41

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์408แกนแกนXYZθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ80.1 ถึง 10087360-------------

฿ 24,622.06

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์6025แกนแกนXYZθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ100.1 ถึง110360-------------

฿ 28,822.65

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 85 มม30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์8034แกนแกนXYZθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ100.1 ถึง125360แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ--มือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5-S2-80S6H-80RDS-80-2570

฿ 37,122.60

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 100 มม. หรือมากกว่า30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมหัวไมโครมิเตอร์10039แกนแกนXYZθตลับลูกกลิ้งแบบสลับ100.1 ถึง158 ~ 165360แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ--มือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5±12.5S2-100S6H-100RDS-100-3540

฿ 32,668.92

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน405แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง106±15-------------

฿ 39,804.68

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน6010แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง156±15-------------

฿ 45,523.78

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 85 มม5 ถึง 30±10 ถึง 30 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน8015แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง156±15แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำร่องหางนางแอ่นล้อ หนอนมือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5-S2-80S6H-80-G2-802500

฿ 55,139.46

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 100 มม. หรือมากกว่า5 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมเฟืองตัวหนอน10020แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง194±15แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำร่องหางนางแอ่นล้อ หนอนมือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5±12.5S2-100S6H-100-G2-1003660

฿ 38,742.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน405แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง119±15-------------

฿ 45,877.79

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน6010แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง175±15-------------

฿ 53,114.78

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 85 มม5 ถึง 30±10 ถึง 30 มมถึง± 10 มมเฟืองตัวหนอน8015แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง181±15แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำร่องหางนางแอ่นล้อ หนอนมือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5-S2-80S6H-80RDS-80G2-803350

฿ 64,451.74

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 100 มม. หรือมากกว่า5 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมเฟืองตัวหนอน10020แกนแกนXYZθสไลด์ประกบ100.1 ถึง222 ~ 229±15แกน xyzθทางลาดการรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำร่องหางนางแอ่นล้อ หนอนมือจับ กระชับมาตรฐาน±12.5±12.5S2-100S6H-100RDS-100G2-1004960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน XY + ส สเตจหมุน พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มือจับปรับระยะ
ย้อนกลับ มาตรฐาน