1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้นตอน แกน XY แบบแมนนวล:140 × 140 มม

ขั้นตอน แกน XY แบบแมนนวล:140 × 140 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,070.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- แพลตฟอร์มแบบสองแกนแบบหลายขั้นตอน จาก DPI (DASAN PRECISION INSTRUMENT)
- ขนาดเวที 140 × 140 × 45 mm
- P-25-T มีรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 mm ตรงกลางเวที
- ระยะชักของแกน XY คือ ±12.5 mm
- ความละเอียด (บ่งชี้มาตราส่วน): 0.01 mm/ส่วน
- วัสดุของ XYZ-Axis Manual Stages P-25 และ P-25-T ทำจากอลูมิเนียม
- รองรับน้ำหนักตรงกลาง : 10 kg
- รองรับน้ำหนักแนวตั้ง : 5 kg

รหัสสินค้า
P-25
P-25-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน )

฿ 12,070.91

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ไม่

฿ 12,577.08

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z ตามแนวนอน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 121 ถึง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 121 ถึง
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก)(มิลลิเมตร) ±10 ถึง 30 มม วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ เพลา
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 140 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) 140
พิกัดน้ำหนัก(N) 49 ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)(มิลลิเมตร) ±12.5 ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y)(มิลลิเมตร) ±12.5
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) 45 แคลมป์ยึด ไม่ ย้อนกลับ บนและล่าง