1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านประคอง · ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยึดอยู่กับที่ - [ACJF]

ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านประคอง · ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยึดอยู่กับที่ - [ACJF]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,117.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจากมิซูมิ ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ CHENG JUN เป็นผู้ผลิตที่พัฒนาชิ้นส่วนลิเนียร์หลากหลายแบบในไต้หวัน ตลับลูกปืนนี้มีค่าพิกัดสูงเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนอื่น ๆ และใช้ในสายการผลิตทั่วโลก ที่ MISUMI เรายังคงพัฒนาตลับลูกปืนและชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาอย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
ACJF10
ACJF12
ACJF15
ACJF20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของ แกน h
(มิลลิเมตร)
ความหนา L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,314.95

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น 3 วัน 8252070

฿ 1,117.55

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 10252070

฿ 1,210.84

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 15302080

฿ 1,795.89

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น 3 วัน 20302695

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 0 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า