(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บันทึก:ชุดนี้เป็นกรอบเท่านั้นสำหรับแผง ( วัสดุ แผง) ซื้อ "ชุดหน้าต่าง / แผงภายในแบบเรียบง่ายสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่" แยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
PTB-B |
PTB-H |
PTH1131 |
PTH1132 |
PTT955 |
PTW-A |
PTW-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | สี | ขนาด เฟรม หน้าต่างที่ รองรับการใช้งาน (กว้างมม. ×สูงมม. หรือน้อยกว่า) | ขนาด วัสดุ เสริมแรง (กว้าง mm ×ลึก mm ×สูง mm) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,899.00 | WALLS/ WINDOW HARDWARE/SHELVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สีน้ำตาล | 915 × 915 | - | - | - | 1 คลองเลื่อย | |||
฿ 7,906.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สีน้ำตาล | 1830 × 2100 | - | 4977720018140 | 751-7700 | 1 คลองเลื่อย | |||
฿ 661.49 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัสดุ เสริม เฟรม หน้าต่างภายใน | บรอนซ์ ( วัสดุ เสริมแรง) | - | 14.3 × 2100 × 27.5 | 4977720018546 | 751-7718 | 1 ชิ้น | |||
฿ 434.29 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัสดุ เสริม เฟรม หน้าต่างภายใน | เงิน ( วัสดุ เสริมแรง) | - | 14.3 × 2100 × 27.5 | 4977720018553 | 751-7726 | 1 ชิ้น | |||
฿ 242.80 | HIKARI | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | มือจับ เฉพาะด้าน | ขาว | - | - | 4977720018560 | 751-7734 | 2 ชิ้น | ||
฿ 1,899.00 | WALLS/ WINDOW HARDWARE/SHELVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ขาว | 915 × 915 | - | - | - | 1 คลองเลื่อย | |||
฿ 7,906.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ขาว | 1830 × 2100 | - | 4977720018133 | 751-7742 | 1 คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์สำหรับหน้าต่าง ผนัง / หน้าต่าง/ ประเภทชั้นวาง | สมาชิกสำหรับหน้าต่างด้านใน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง