(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (ø2 ถึง ø10), ความยาว: มีแบบ 395 มม. และ 995 มม.
[คุณสมบัติ]
· รอยหยักสีทั้งสองด้านของวัสดุแสดงให้เห็นถึงขนาดของรูปทรงภายนอก
· 2 มม. และ 7 มม.: สีแดง
· 3 มม. และ 8 มม.: สีเขียวอ่อน.
· 4 มม. และ 9 มม.: ขาว
· 5 มม. และ 10 มม. สีน้ำเงิน
· 2 มม. และ 7 มม. สีเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
CP995-2 |
CP995-3 |
CP995-4 |
CP995-5 |
CP995-6 |
CP995-7 |
CP995-9 |
CP995-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.56 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | ||
฿ 132.15 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | ||
฿ 147.15 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | ||
฿ 169.90 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | ||
฿ 181.73 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | ||
฿ 206.13 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | ||
฿ 246.13 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | ||
฿ 261.76 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | วัสดุ สำหรับ DIY | วัสดุของวัตถุดิบ DIY | ทองแดง | DIY วัสดุ | ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.5 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 995 | สเปค | ท่อกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง