(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ทางการแพทย์, จอ LCD
[คุณสมบัติ]
·การหดตัว (สปริง) มุม 1° หรือน้อยกว่า แม้ว่าประตูถูกปล่อยตัวหลังจากถูกเปิดและปิด
· การทำงานที่ราบรื่นทำได้โดยการรักษาความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (การหมุน) ภายในช่วงเล็ก ๆ ที่ 10% หรือน้อยกว่า
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
·เนื่องจากรูปทรงเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จึงไม่มีด้านขวาและด้านซ้าย
·ได้ผ่านการทดสอบโดยการเปิดและปิด 50,000 ครั้ง
· มุมเปิดและปิด : 360°
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 60 °C
รหัสสินค้า |
---|
RT-070-04-01 |
RT-070-06-01 |
RT-070-08-01 |
RT-100-08-01 |
RT-100-16-01 |
RT-100-20-01 |
RT-120-20-01 |
RT-120-40-01 |
RT-120-50-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงบิด (n · m) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,258.33 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 32.25 | 27.85 | 0.45 | 170-025-355 | ||
฿ 606.14 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.25 | 27.85 | 0.68 | 170-025-356 | ||
฿ 572.38 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32.25 | 27.85 | 0.90 | 170-025-357 | ||
฿ 929.11 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.75 | 39 | 0.90 | 170-025-358 | ||
฿ 929.11 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.75 | 39 | 1.81 | 170-025-359 | ||
฿ 929.11 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 43.75 | 39 | 2.26 | 170-025-360 | ||
฿ 1,716.67 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50.65 | 42.55 | 2.26 | 170-025-361 | ||
฿ 1,716.67 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50.65 | 42.55 | 4.52 | 170-025-362 | ||
฿ 1,716.67 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50.65 | 42.55 | 5.65 | 170-025-363 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | เปิดปริญญา(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทการ รูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง