(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การทำงานที่ราบรื่นทำได้โดยการรักษาความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (การหมุน) ภายในช่วงเล็ก ๆ ที่ 10% หรือน้อยกว่า
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
·นอกจากแรงบิดทิศทางเปิดและปิดที่เหมือนกันแล้ว ยังมีสเปค ที่เกี่ยวกับความแตกต่างของแรงบิดแบบสองทิศทาง
· ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง
· มุม เปิดและปิด : 270° .
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 60 °C
รหัสสินค้า |
---|
MH15-203 |
MH15-206 |
MH15-303 |
MH15-403 |
MH15-406 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.76 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.0 (ทิศทางการเปิด) 5.0 (ทิศทางการปิด) | 170-022-537 | ||
฿ 992.76 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.0 (ทิศทางการเปิด) 8.0 (ทิศทางการปิด) | 170-022-538 | ||
฿ 992.76 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.0 (ทิศทางการเปิด) 3.13 (ทิศทางการปิด) | 170-022-535 | ||
฿ 992.76 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.13 (ทิศทางการเปิด) 5.0 (ทิศทางการปิด) | 170-022-533 | ||
฿ 992.76 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.0 (ทิศทางการเปิด) 8.0 (ทิศทางการปิด) | 170-022-534 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 85 | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57.2 |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | เปิดปริญญา(องศา) | 270 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทการ รูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง