(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับแรงบิด ซิงค์อัลลอยด์ สร้างแรงบิดในทิศทางเดียว
·ประตูสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เนื่องจากแทบจะไม่มีการสร้าง แรงบิดย้อนกลับ
·สามารถลดจำนวนการใช้บานพับ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากแรงบิดสูง (สูงสุด 11.3 N / m / 1)
· ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง
· แรงบิดในการทำงานที่สร้างขึ้น จะมีทิศทางคงที่
รหัสสินค้า |
---|
PH35-050-R-02 |
PH35-060-R-02 |
PH35-080-F-02 |
PH35-080-R-02 |
PH35-090-F-02 |
PH35-100-R-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ชนิด | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.65 (ทิศทางการปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการปิดของบานพับ | 170-023-127 | ||
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.78 (ทิศทางการปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการปิดของบานพับ | 170-023-129 | ||
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9.04 (ทิศทางการเปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการเปิดของบานพับ | 170-023-132 | ||
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.04 (ทิศทางการปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการปิดของบานพับ | 170-023-133 | ||
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.17 (ทิศทางการเปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการเปิดของบานพับ | 170-023-134 | ||
฿ 4,268.46 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11.3 (ทิศทางการปิด) | ประเภทการสร้างทิศทางการปิดของบานพับ | 170-023-137 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 88.9 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 63.5 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด |
เปิดปริญญา(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทการ รูติดตั้ง | Counterbored |
สี | สีดำ | รูติดตั้ง | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง