(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อนำวัตถุออกจากตะขอเบ็ดจะดึงกลับเข้าไปในตัวหลักโดยอัตโนมัติ
· ปลาย ตะขอ มีรูปทรงในลักษณะที่สามารถเปิดได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย
· การออกแบบ ชาญฉลาดโดยมีส่วนที่ยื่นออกมาน้อยที่สุดเมื่อเก็บ ตะขอ ไว้
·สามารถติดตั้งกับ แผ่น โลหะโดยใช้ เหล็กยึด NF-50
·นอกจากนี้ยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองสำหรับสีที่ต่างกันได้
รหัสสินค้า |
---|
NF-50D |
NF-60D-GR |
NF-60D-SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | วัสดุ ตะขอ | วิธีการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า แขวน (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค | สี | กระบวนการเตรียมผิว | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.39 | SUG EXTERNAL HOOK | 1 ชิ้น | 14 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | เหล็กยึด สำหรับ NF-60D | - | เคลือบผิวโครเมตแบบมีสี (ไตรวาเลนท์) | 110-024-599 | ||
฿ 649.25 | SUG EXTERNAL HOOK | 1 ชิ้น | 14 วัน | เฟล็กซ์ฮุค | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทการ ตัวยึด สกรู | 294 | 60 | 24 | - | เทาเข้ม | แปรงทาสี อบ | 110-022-191 | ||
฿ 649.25 | SUG EXTERNAL HOOK | 1 ชิ้น | 14 วัน | เฟล็กซ์ฮุค | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทการ ตัวยึด สกรู | 294 | 60 | 24 | - | เงิน | แปรงทาสี อบ | 110-024-598 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง