1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวสแตนเลสแบบหมุน EN-R100F

SUGATSUNE

ตะขอเดี่ยวสแตนเลสแบบหมุน EN-R100F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,831.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตะขอ แบบหมุนซึ่งเมื่อใช้เพื่อแขวนวัตถุการกระทำของ สปริง จะช่วยปิด ตะขอ เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุหลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
·หมุน 90 °ไปทางซ้ายและขวา
· ตะขอ นี้สามารถหมุนและพับได้เมื่อไม่ใช้งานและไม่เกะกะ
·การตัดสินไปทางซ้ายและขวาถูกป้องกันโดยใช้ กลไก เสียดสี (ความต้านทานแรงเสียดทาน)
·เหมาะสำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ ใช้กับเรือหรือใช้กลางแจ้ง
สามารถใช้สำหรับแขวน โซ่ และ เชือก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินø16

รหัสสินค้า
EN-R100F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,831.22

SUGATSUNE 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 588
ความยาว(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา กระจก
รหัสการสั่งซื้อ 110-018-675

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EN-R100F ในชุด ตะขอเดี่ยวสแตนเลสแบบหมุน EN-R100F