1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเชื่อมต่อแบบ Bulkhead หญิงแบบน็อตคู่สำหรับควบคุมท่อทองแดง

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE

ตัวเชื่อมต่อแบบ Bulkhead หญิงแบบน็อตคู่สำหรับควบคุมท่อทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 941.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท น๊อตตัวเมีย คู่สำหรับท่อ ทองแดง การเคลือบผิว ไวนิล ( อุปกรณ์ควบคุม ท่อ ทองแดง )
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง มีโครงสร้างเพื่อให้ส่วน สายยาง ทองแดง และส่วน ไวนิล ปิดผนึกด้วยวงแหวนสองวงที่แตกต่างกัน แหวน ทำจาก ทองเหลือง คู่กับ สายยาง ทองแดง เพื่อป้องกันการรั่วไหลและ แหวน เรซิ่น ช่วยปกป้อง สายยาง ทองแดง จากน้ำสิ่งสกปรกฝุ่นละอองและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่ทำให้ท่อ ทองแดง การกัดกร่อน
· ความดัน ใช้งานสูงสุด:2.94MP (30 กก. / ซม. 2)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานคือ -10 - 60

รหัสสินค้า
SBC-8M-4RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 941.21

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) 8 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 8 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.94 กระบวนการเตรียมผิว ด้วยการ การชุบผิว พรรณี
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa