1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โคแอ็กเชียล BNC ลอยทั้งสองข้าง แม่แรง (ตัวเมีย)

โคแอ็กเชียล BNC ลอยทั้งสองข้าง แม่แรง (ตัวเมีย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,015.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สำหรับการส่งผ่าน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50 Ωสำหรับแรงดันไฟฟ้า โคแอ็กเชียล สูง 1 kV3A
·นอกเหนือจากตัวเชื่อมต่อสี่ประเภทที่มีขั้วต่อสายดินแบบปลาย 2 ปลาย และแบบปลาย คู่ (เชื่อมต่อด้วยระบบไฟฟ้ากับ สายดิน) และตัวเชื่อมต่อแบบลอยตัวแบบ 2 ปลาย เดี่ยวและแบบปลาย คู่ (แบบมีฉนวน จาก สายดิน) ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ยัง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ปลาย เกลียว M2 และผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าแรงสูง 5 kV
·จากมาตรฐาน NW / KF, ICF, JIS-VF และ JIS-VG โปรดเลือก หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสม
·ปลั๊ก BNC พร้อม สายไฟ Kapton ®ที่ รองรับการใช้งาน กับ สุญญากาศ ปลั๊กด้านนอก ฯลฯ และมี ส่วนประกอบ เชื่อมต่อ
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล ปริมาณมาตรฐานและขนาดของ หน้าแปลน การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมที่หลากหลายการเปลี่ยนแปลง มิติ ฯลฯ สำหรับแต่ละส่วนและการร้องขอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง

รหัสสินค้า
C34BJF1
C70BJF1
C70BJF2
C70BJF3
N25BJF1
N40BJF1
N40BJF2
N40BJF3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว มาตรฐาน หน้าแปลน ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 24,015.35

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 3 วัน 1ICF3410024

฿ 27,002.01

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 9 วัน 1ICF7010036

฿ 42,801.88

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 9 วัน 2ICF7010037

฿ 57,998.69

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 9 วัน 3ICF7010038

฿ 26,126.02

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 3 วัน 1NW/KF2510310

฿ 26,398.96

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 9 วัน 1NW/KF4010113

฿ 42,198.83

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 17 วัน 2NW/KF4010114

฿ 57,395.64

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 17 วัน 3NW/KF4010115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โคแอ็กเชียล กระแสไฟฟ้า (MAX)(ก) 3 แรงดันไฟฟ้า (AC)(กิโลโวลต์) 0.7
วัสดุ อิเล็กโทรด เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) แรงดันไฟฟ้า (DC)(กิโลโวลต์) 1 วัสดุ หน้าแปลน SUS304
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ( ต่ำสุด ถึงสูงสุด)(℃) -196 ถึง 300