(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายของอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ข้อต่อฟิตติ้ง
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง อเนกประสงค์สูงที่สามารถแปลงโดยการกระทำเพียงครั้งเดียวเป็นอุปกรณ์นิ้วที่หลากหลาย
·ปลาย สายยาง (1/4, 3/8, 1/2 นิ้ว) และปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง เอนกประสงค์ประเภทต่างๆได้รับการกำหนดมาตรฐานตาม ICF34 และ ICF70
·เรานำเสนอการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำพิเศษเช่นประเภทผ่าน กระดาน และ มิติ มิลลิเมตรเป็นต้น
·นอกจากนี้เรายังให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับชิ้นส่วนที่ทำขึ้นเองเช่น ท่อ/ สายยาง ขนาดเล็กและการปรับเปลี่ยน ความยาวรวม เป็นต้น
·เรายังมี ท่อ/ สายยาง สำหรับสอดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ICF70TA1/2 |
ICF70TA1/4 |
ICF70TA3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง (นิ้ว) | ท่อเหล็ก OD C (φ) | ID (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,856.65 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] 70 | 1/2 | 12.7 | 10.22 | ||
฿ 5,736.04 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] 70 | 1/4 | 6.35 | 4.35 | ||
฿ 5,782.06 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [70] 70 | 3/8 | 9.52 | 7.52 |
กำลังโหลด …
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | การ ติดตั้ง สายยาง | ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง