1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน ICF, หัวฉีด แปลง มาตรฐาน , ICF-JIS VF

มาตรฐาน ICF, หัวฉีด แปลง มาตรฐาน , ICF-JIS VF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,505.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ความหลากหลายของอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI

รหัสสินค้า
ICF70/VF25NI
ICF70/VF50NI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน หน้าแปลน การแปลง ท่อเหล็ก OD C
(φ)
ID
(φ)

฿ 6,505.71

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 9 วัน VF253835

฿ 8,556.08

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน VF5042.739.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง JIS VF ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง หัวฉีด
วัสดุ SUS304 ขนาดมาตรฐาน 70 ความยาว L(มิลลิเมตร) 60