(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายของอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
[คุณสมบัติ]
·มีอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
ICF70RNI34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | ท่อเหล็ก OD C. (φ) | ID (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,601.15 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] 70 | 34 | 19 | 16.6 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | หัวฉีด | วัสดุ | SUS304 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ICF70RNI34 ในชุด หัวฉีด แปลงมาตรฐาน ICF
รหัสสินค้า |
---|
ICF114RNI70 |
ICF152RNI114 |
ICF152RNI70 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | ท่อเหล็ก OD C. (φ) | ID (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,485.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [114] 114 | 70 | 38 | 35 | 76 | ||
฿ 17,722.41 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [152] 152 | 114 | 63.2 | 60.2 | 92 | ||
฿ 13,078.94 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [152] 152 | 70 | 38 | 35 | 76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง