(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลน มาตรฐาน สำหรับเครื่องดูดฝุ่นสูงพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ICF34 ถึง ICF253 เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·มีให้เลือกมากกว่า 305 ขนาด
· หน้าแปลน ยาวเป็นศูนย์สำหรับการแปลงขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
ICF70ZLR34 |
ICF114ZLR34 |
ICF114ZLR70 |
ICF152ZLR34 |
ICF152ZLR70 |
ICF152ZLR114 |
ICF203ZLR70 |
ICF203ZLR114 |
ICF203ZLR152 |
ICF253ZLR114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,611.09 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [70] 70 | 34 | ||
฿ 6,023.28 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [114] 114 | 34 | ||
฿ 6,626.33 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [114] 114 | 70 | ||
฿ 11,511.02 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [152] 152 | 34 | ||
฿ 10,485.84 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [152] 152 | 70 | ||
฿ 11,812.54 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [152] 152 | 114 | ||
฿ 13,621.68 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [203] 203 | 70 | ||
฿ 16,094.19 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [203] 203 | 114 | ||
฿ 19,049.13 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [203] 203 | 152 | ||
฿ 29,361.25 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [253] 253 | 114 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | การแปลง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง