(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลน มาตรฐาน สำหรับเครื่องดูดฝุ่นสูงพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ICF34 ถึง ICF253 เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·ยึดอยู่กับที่
·เสนอหน้าแปลนเปล่าหน้าแปลนที่มีรูสำหรับเชื่อมต่อท่อ มาตรฐาน รวมทั้งแบบเจาะรูและแบบ รูต๊าปเกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
ICF70F27.2B |
ICF70F34B |
ICF70F38B |
ICF70F38BT |
ICF70F41B |
ICF70F41BT |
ICF70F42.7B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | บังคับ ท่อเหล็ก OD | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู สลักเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,319.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] ICF70 | 27.2 | 6.8 | - | ||
฿ 1,319.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] ICF70 | 34 | 6.8 | - | ||
฿ 1,319.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [70] ICF70 | 38 | 6.8 | - | ||
฿ 1,500.42 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] ICF70 | 38 | M6 | - | ||
฿ 1,319.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] ICF70 | 41 | 6.8 | - | ||
฿ 1,500.42 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] ICF70 | 41 | M6 | - | ||
฿ 1,319.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | [70] ICF70 | 42.7 | 6.8 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | ความสำรวม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง