1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน กลาง มาตรฐาน NW / KF (รหัสสินค้า)

แหวน กลาง มาตรฐาน NW / KF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) กับ หน้าแปลน โดยใช้ ไกด์ สเตนเลส ที่ด้านใน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ง่ายต่อการติด / ถอดสำหรับท่อ สุญญากาศใช้โดยจับคู่กับขนาด หน้าแปลน มาตรฐาน NW / KF
· วงแหวนนอก สามารถใช้งานได้ที่แรงดันสูงถึง 0.2 mpa
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
NW16CRSK
NW25CRSV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดมาตรฐาน วัสดุ ของ แหวน O

฿ 11,812.54

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน NW/KF16Kalrez® 4079

฿ 679.74

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW/KF25Viton

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนตรงกลาง ประเภท แหวน กลาง แหวนตรงกลาง แหวน (แหวน) วัสดุ SUS304