(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวฉีด นมแปลง มาตรฐาน รองรับการใช้งาน NW/KF [การใช้งาน]·สำหรับระบบท่อของภาชนะ สุญญากาศ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NW25/VF40NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางปลายทางการแปลง | ท่อเหล็ก OD C. (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,051.00 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | VF40 | 27.2 | 24 | 55 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | หัวฉีด | วัสดุ | SUS304 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW25/VF40NI ในชุด หัวฉีด แปลง มาตรฐาน NW / VF
รหัสสินค้า |
---|
NW25/VF20NI |
NW25/VF25NI |
NW25/VF50NI |
NW40/VF20NI |
NW40/VF25NI |
NW40/VF40NI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางปลายทางการแปลง | ท่อเหล็ก OD C. (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,626.33 | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 25 | VF20 | 27.2 | 24 | 54 | ||
฿ 6,761.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | VF25 | 27.2 | 24 | 54 | ||
฿ 9,173.42 | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | VF50 | 27.2 | 24 | 55 | ||
฿ 7,892.73 | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | VF20 | 27.2 | 23 | 54 | ||
฿ 8,013.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | VF25 | 34 | 28.4 | 54 | ||
฿ 7,470.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 40 | VF40 | 42.7 | 39 | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง