(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตามแนวแกน เท่านั้นและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มี โหลดไฟฟ้า สูง
· มี ความแข็งเกร็ง ตามแนวแกน มากที่สุดตัวหนึ่ง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เหล็กกล้า , ปั๊ม, เครื่องมือกล, การผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลม ฯลฯ
รุ่น | ประเภทรีเทนเนอร์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา รองรับการใช้งาน (มม.) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
K811 K812 | รุ่นมาตรฐาน ประเภท เรซิ่น โพลีเอไมด์ | K811 ประเภท ⌀10 ถึง ⌀120 K812 ประเภท ⌀30 ถึง ⌀80 | รหัสส่วนต่อท้าย T2 บ่งชี้ว่ามีการใช้รีเทนเนอร์แบบหล่อ เรซิ่น โพลีเอไมด์ และอุณหภูมิที่อนุญาตคือ 120°C หรือต่ำกว่า 100°C สำหรับการทำงานต่อเนื่อง สามารถใช้ร่วมกับแหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบ GS และ WS ได้ K811 เป็นไปตามชุด มิติ JIS B 1512 11 K812 เป็นไปตามชุด มิติ JIS B 1512 12 |
ประเภท อะลูมิเนียมอัลลอย | K811 ประเภท ⌀130 ถึง ⌀160 K812 ประเภท ⌀85 ถึง ⌀140 | ||
แผ่นเหล็กกล้า กดอัด | ⌀10 ถึง ⌀90 | ||
K893 | ประเภท อะลูมิเนียมอัลลอย | ⌀30 ถึง ⌀110 | K893 เป็นไปตามชุด มิติ JIS B 1512 93 |
รหัสสินค้า |
---|
K81128 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | สารหล่อลื่น | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | ซีล โล่กำบัง | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,591.46 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | 180 | 9.5 | เหล็กกล้า | แบน | ไม่ | 206000 | NA | NA | NA | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 1500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | แรงดึง | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K81128 ในชุด ตลับลูกปืนกันรุนทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
K81105L1 |
K81105T2 |
K81106T2 |
K81130 |
K81132 |
K81206T2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | สารหล่อลื่น | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | ซีล โล่กำบัง | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 42 | 3 | เหล็กกล้า | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 27300 | NA | NA | NA | NA | ประเภท L1 | NA | NA | 7000 | ||
฿ 663.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 42 | 3 | เหล็กกล้า | แบน | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27300 | NA | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 7000 | ||
฿ 640.58 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 47 | 3 | เหล็กกล้า | แบน | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27800 | NA | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 6000 | ||
฿ 8,569.46 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 190 | 9.5 | เหล็กกล้า | แบน | ไม่ | 214000 | NA | NA | NA | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 1400 | ||
฿ 9,244.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 160 | 200 | 9.5 | เหล็กกล้า | แบน | ไม่ | 221000 | NA | NA | NA | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 1300 | ||
฿ 948.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 52 | 4.25 | เหล็กกล้า | แบน | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 53000 | NA | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | NA | มาตรฐาน | NA | NA | 6000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง