(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ โรเลอร์เข็มที่ฝังในตัวยึดแบบแบน ใส่ตรงกลางระหว่างผิวเรียบสองผิวคุณจะได้การเคลื่อนที่ได้อย่างราบเรียบซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | แรงดึง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | สารหล่อลื่น | NA | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | NA |
สัญลักษณ์ รูปแบบ | NA | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | NA | สเปค | มาตรฐาน |
ซีล โล่กำบัง | NA | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FF2515 ในชุด ประเภท ลูกกลิ้งเข็มลีเนียร์สไลด์แนวราบ FF
รหัสสินค้า |
---|
FF2010 |
FF2025ZW |
FF2535ZW |
FF3020 |
FF3045ZW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | มิติความสัมพันธ์ในการติดตั้ง E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10.3 | ||
฿ 198.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 25.3 | ||
฿ 231.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 35.3 | ||
฿ 239.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20.4 | ||
฿ 265.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 45.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง