(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทานที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการใช้งานที่รุนแรง เช่น เมื่อต้องรับโหลดหนักและใช้จาระบีหล่อลื่น
· เทคโนโลยีด้านวัสดุที่พัฒนาโดย NSK ได้ถูกใช้กับตลับลูกปืนของเครื่องมือกลเพื่อรับมือกับการหล่อลื่นอย่างรุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
160BAR10SDBLP4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุในส่วนที่หมุน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิมพ์สัญลักษณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,210.27 | NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 160 | 240 | 72 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 100000 | ไม่มี | L | BAR | S |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภทเปิด | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | P4A | สัญลักษณ์การรวมกัน | DB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 160BAR10SDBLP4A ในชุด ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความเร็วสูง (กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน)
รหัสสินค้า |
---|
100BTR10STYNDBLP4A |
170BAR10SDBLP4A |
200BTR10SDBLP4A |
90BAR10HTYNDBELP4A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุในส่วนที่หมุน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิมพ์สัญลักษณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,280.70 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 100 | 150 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 51500 | TYN | L | BTR | S | ||
฿ 59,252.46 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 170 | 260 | 81 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 117000 | ไม่มี | L | BAR | S | ||
฿ 88,448.17 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 200 | 310 | 99.0 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 201000 | ไม่มี | L | BTR | S | ||
฿ 62,955.74 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง | 90 | 140 | 45 | เซรามิก (ซิลิคอน ไนไตรด์) | 42500 | TYN | EL | BAR | H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง