1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผู้ติดตามลูกเบี้ยวพร้อมแหวนรอง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่มีรู น้ำมัน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง สตัด d1 ≤4มม.
·มีรู น้ำมัน (ปลั๊ก การหล่อลื่น ) ที่หัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ≥5มม. ถึง≤10มม.
·หมุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก≥12มม. มีรูน้ำมัน (หัวอัดจารบี) ที่หัวแกนเส้นรอบวงด้านนอกและผิวขั้ว
·โล่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ≤10มม. และชนิดซีลปิดผนึกจาระบี
·กรุณาหล่อลื่น อื่น ๆ อย่างถูกต้องเมื่อใช้ในขณะที่ไม่มี จาระบี

รหัสสินค้า
CF3FWBR
CF3WBUUR
CF4FWBR
CF4WBUUR
CF5FWBR
CF5WBR
CF5WBUUR
CF8WBR
CF8WBUUR
CF10WBUUR
CF18WBR
CF18WBUUR
CF20-1WBUUR
CF20WBUUR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)
รูปทรง

฿ 2,717.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -1073สเตนเลส1.20.813ประเภทชิลด์

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -1073เหล็กกล้าคาร์บอน1.51.02รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -1284สเตนเลส1.651.27ประเภทชิลด์

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 101284เหล็กกล้าคาร์บอน2.071.59รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -1395สเตนเลส1.931.73ประเภทชิลด์

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 101395เหล็กกล้าคาร์บอน2.522.14ประเภทชิลด์

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 101395เหล็กกล้าคาร์บอน2.522.14รูปทรง ซีล

฿ 947.69

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -19118เหล็กกล้าคาร์บอน4.254.74ประเภทชิลด์

฿ 1,244.99

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -19118เหล็กกล้าคาร์บอน4.254.74รูปทรง ซีล

฿ 1,308.93

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -221210เหล็กกล้าคาร์บอน5.436.89รูปทรง ซีล

฿ 1,683.60

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -402018เหล็กกล้าคาร์บอน14.825.2ประเภทชิลด์

฿ 2,129.26

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -402018เหล็กกล้าคาร์บอน14.825.2รูปทรง ซีล

฿ 2,770.42

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -472420เหล็กกล้าคาร์บอน20.734.6รูปทรง ซีล

฿ 2,694.19

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -522420เหล็กกล้าคาร์บอน20.734.6รูปทรง ซีล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกลม วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
ประเภท ลูกเบี้ยว ประเภทรูต๊าปยึดหัวอัดจารบี ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่
เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด