(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนที่มีรังเรซิ่นสังเคราะห์ฝังมาด้วยจะมี "N" ต่อท้ายหมายเลขชิ้นส่วน
· RNAF ไม่มีรูน้ำมัน
· RNAFW มีร่องน้ำมันและรูน้ำมันหนึ่งรูในวงแหวนรอบนอก
·ไม่เต็มไปด้วย จาระบี
·ดำเนินการ การหล่อลื่น ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
NAF122413 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปทรง โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.92 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 12 | 24 | 13 | แถวเดียว | แบน | 30000 | 8620 | 11000 | มี ล้อ ด้านใน |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | มีเครื่องวัด | จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAF122413 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มพร้อมกรงแยก
รหัสสินค้า |
---|
NAF122812 |
NAF152813 |
NAF173013 |
NAF203517 |
NAF254017 |
NAF254216 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปทรง โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 594.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 28 | 12 | แถวเดียว | แบน | 30000 | 10500 | 10900 | มี ล้อ ด้านใน | |
฿ 788.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 15 | 28 | 13 | แถวเดียว | แบน | 25000 | 9590 | 13500 | มี ล้อ ด้านใน | ||
฿ 723.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 17 | 30 | 13 | แถวเดียว | แบน | 25000 | 10200 | 15200 | มี ล้อ ด้านใน | |
฿ 823.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 20 | 35 | 17 | แถวเดียว | แบน | 20000 | 17300 | 26600 | มี ล้อ ด้านใน | |
฿ 891.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 25 | 40 | 17 | แถวเดียว | แบน | 17000 | 18700 | 31100 | มี ล้อ ด้านใน | |
฿ 945.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 25 | 42 | 16 | แถวเดียว | แบน | 17000 | 20800 | 28400 | มี ล้อ ด้านใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง