(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนแบบตลับวงแหวน ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีความแม่นยำสูง โดยมีข้อดีต่างๆ เช่น ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรง และ น้ำหนักเบา ช่วยในเรื่องของเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่เชิงเส้น
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (mm): 66
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm): 50
● ทิศทางของแรง : แนวแรงรัศมี / แนวรุน
● รูปร่างของซิลด์ : แบบปิด และ แบบเปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนแบบตลับวงแหวน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
CRBS508V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | รูปทรง โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,916.67 | IKO BEARING | 200 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6930 | 9800 | ลูกปืนเข็มเต็มหน้า | ประเภทเปิด |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 66 | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 8 |
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRBS508V ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ ชนิดบาง
รหัสสินค้า |
---|
CRBS508AUU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | รูปทรง โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4680 | 5810 | มีตัวคั่น | ชนิดปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง