(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีร่องน้ำมันและรูน้ำมันสองรูบนวงแหวนด้านในและด้านนอก
· ไม่มีจาระบีหล่อลื่น
· ต้องหล่อลื่นอย่างเพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
PHS6A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | วัสดุ ซับ | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ Cs (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | วิธีการ การหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต (℃) | ซีดี พิกัดน้ำหนัก แบบไดนามิก (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.25 | IKO ROD END/SPHERICAL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวใน | สกรู ด้านขวา | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 6910 | 8 | [การหล่อลื่น] รูปร่างของน้ำมันประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | 4200 |
กำลังโหลด …
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHS6A ในชุด ปื่นตุ๊กตา
รหัสสินค้า |
---|
PB16 |
PB20 |
PB25 |
PHS6EC |
PHS6ECL |
PHS6L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | วัสดุ ซับ | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ Cs (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | วิธีการ การหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต (℃) | ซีดี พิกัดน้ำหนัก แบบไดนามิก (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,038.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม] ตลับลูกปืน สไลด์ทรงกลม | - | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 16 | - | - | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 50400 | 15 | [การหล่อลื่น] รูปร่างของน้ำมันประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | 21000 | ||
฿ 1,632.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม] ตลับลูกปืน สไลด์ทรงกลม | - | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 20 | - | - | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 74000 | 15 | [การหล่อลื่น] รูปร่างของน้ำมันประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | 30800 | ||
฿ 2,245.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | [ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม] ตลับลูกปืน สไลด์ทรงกลม | - | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 25 | - | - | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 111000 | 15 | [การหล่อลื่น] รูปร่างของน้ำมันประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | 46200 | |
฿ 541.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวใน | สกรู ด้านขวา | [PTFE] PTFE แบบพิเศษ | 4940 | 8 | [ปราศจาก น้ำมัน] น้ำมัน ประเภทฟรี | 150 | 8410 | |
฿ 541.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวใน | สกรู ด้านซ้าย | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 4940 | 8 | [ปราศจาก น้ำมัน] น้ำมัน ประเภทฟรี | 150 | 8410 | |
฿ 567.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวใน | สกรู ด้านซ้าย | [ทองแดงผสม พิเศษ] ทองแดงผสม พิเศษ | 6910 | 8 | [การหล่อลื่น] รูปร่างของน้ำมันประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | 4200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง