(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่เต็มไปด้วยจาระบี
รหัสสินค้า |
---|
LHS16 |
LHS16L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เชื่อมต่อ M | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | วัสดุ ซับ | ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ Cs (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | วิธีการ การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.57 | IKO ROD END/SPHERICAL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [M16] M16 × 2 | สกรู ด้านขวา | - | 19500 | 20 | [การหล่อลื่น] การ จ่าย น้ำมัน (ไม่เติม จาระบี ) | |
฿ 798.64 | IKO ROD END/SPHERICAL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | [M16] M16 × 2 | สกรู ด้านซ้าย | - | 19500 | 20 | [การหล่อลื่น] การ จ่าย น้ำมัน (ไม่เติม จาระบี ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | ข้อต่องอ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะผสมสังกะสีหล่อพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | ฝาครอบกันฝุ่น | ไม่มี |
อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง