(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท : ชนิดแผ่น
· วัสดุตัวเครื่อง: A2017
· ระดับของคัปปลิ้ง: ตัวเครื่อง
· วัสดุส่วนจานขัด: SUS304
·โครงสร้าง: ชนิดแคลมป์
รหัสสินค้า |
---|
XHS-19C-6.35-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,397.11 | NBK COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 8 | 19 | 19.4 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.5 | 1 | 0.02 | 0.02 ถึง 0.2 | 33000 | ±0.1 | 6.3 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 |
การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XHS-19C-6.35-8 ในชุด XHS คัปปลิ้งยืดหยุ่น ชนิดจานเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
XHS-15C-3-6 |
XHS-15C-4-4 |
XHS-15C-4-5 |
XHS-19C-7-BT-7-BT |
XHS-19C-7-BT-8 |
XHS-19C-8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,735.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 15 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 0.7 | 0.01 | น้อยกว่า 0.02 | 42000 | ±0.1 | 2.2 × 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,735.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 0.7 | 0.01 | น้อยกว่า 0.02 | 42000 | ±0.1 | 2.2 × 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,735.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 15.8 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 0.7 | 0.01 | น้อยกว่า 0.02 | 42000 | ±0.1 | 2.2 × 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,499.35 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 7 | 19 | 19.4 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.5 | 1 | 0.02 | 0.02 ถึง 0.2 | 33000 | ±0.1 | 6.3 x 10-7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,441.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 8 | 19 | 19.4 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.5 | 1 | 0.02 | 0.02 ถึง 0.2 | 33000 | ±0.1 | 6.3 x 10-7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,397.11 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 19 | 19.4 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.5 | 1 | 0.02 | 0.02 ถึง 0.2 | 33000 | ±0.1 | 6.3 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง