(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม, หน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว มักใช้ในงานที่ต้องการรับโหลดตามแนวแกนและโหลดตามแนวรัศมี มักใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วรอบสูง โดยมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 12 และ 100
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 37 และ 215
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 12 และ 47
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : เกรด 0
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.33 ฿ 547.11 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 30 | 7020 | 30000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 3350 | ||
฿ 678.33 ฿ 581.40 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 32 | 32 | 7610 | 26000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 3800 | ||
฿ 573.33 ฿ 491.40 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 35 | 35 | 9500 | 26000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 5100 | ||
฿ 586.67 ฿ 502.83 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 40 | 40 | 10400 | 20000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 5500 | ||
฿ 655.00 ฿ 561.40 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 47 | 14 | 13300 | 18000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 7650 | ||
฿ 795.00 ฿ 681.39 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 52 | 15 | 14800 | 15000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 9300 | ||
฿ 943.33 ฿ 808.53 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 13000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14300 | ||
฿ 1,228.33 ฿ 1,052.80 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | 29100 | 11000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 19000 | ||
฿ 1,500.00 ฿ 1,285.65 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 80 | 18 | 34500 | 10000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 24000 | ||
฿ 1,648.33 ฿ 1,412.78 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 85 | 19 | 35800 | 9000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 26000 | ||
฿ 1,703.33 ฿ 1,459.92 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 90 | 20 | 37700 | 8500 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 28500 | ||
฿ 2,343.33 ฿ 2,008.47 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 100 | 21 | 46200 | 7500 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 36000 | ||
฿ 2,775.00 ฿ 2,378.45 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 110 | 22 | 57200 | 7000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 45500 | ||
฿ 3,368.33 ฿ 2,887.00 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 | 120 | 23 | 66300 | 6300 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 54000 | ||
฿ 3,766.67 ฿ 3,228.41 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 125 | 24 | 71500 | 6000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 60000 | ||
฿ 4,368.33 ฿ 3,744.10 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 130 | 25 | 72800 | 5600 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 64000 | ||
฿ 5,365.00 ฿ 4,598.34 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 140 | 26 | 80600 | 5300 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 69500 | ||
฿ 6,891.67 ฿ 5,906.85 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 85 | 150 | 28 | 95600 | 5000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 83000 | ||
฿ 8,023.33 ฿ 6,876.80 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 160 | 30 | 116000 | 5000 | - | 104000 | ||
฿ 7,840.00 ฿ 6,719.66 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | 160 | 30 | 108000 | 4500 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 96500 | ||
฿ 9,218.33 ฿ 7,901.03 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 95 | 170 | 32 | 108000 | 4300 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 4000 | ||
฿ 10,716.67 ฿ 9,185.26 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 180 | 34 | 135000 | 4000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 122000 | ||
฿ 12,333.33 ฿ 10,570.90 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 105 | 190 | 36 | 148000 | 3800 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 137000 | ||
฿ 13,393.33 ฿ 11,479.42 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 200 | 38 | 153000 | 3600 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 143000 | ||
฿ 25,148.33 ฿ 21,554.63 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 120 | 215 | 40 | 165000 | 3400 | ยึดด้วยกรงโลหะ | 163000 | ||
฿ 31,801.67 ฿ 27,257.21 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 130 | 230 | 40 | 186000 | 3200 | ยึดด้วยกรงโลหะ | 193000 | ||
฿ 40,840.00 ฿ 35,003.96 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 140 | 250 | 42 | 199000 | 2800 | ยึดด้วยกรงโลหะ | 212000 | ||
฿ 1,275.00 ฿ 1,092.80 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 37 | 12 | 10600 | 24000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 5000 | ||
฿ 888.33 ฿ 761.39 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 42 | 13 | 13000 | 20000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 13000 | ||
฿ 891.67 ฿ 764.25 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 47 | 14 | 15900 | 19000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 8300 | ||
฿ 910.00 ฿ 779.96 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 52 | 15 | 19000 | 16000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 10400 | ||
฿ 926.67 ฿ 794.25 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 62 | 17 | 24200 | 14000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14000 | ||
฿ 1,116.67 ฿ 957.10 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 72 | 19 | 32500 | 12000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 19300 | ||
฿ 1,511.67 ฿ 1,295.65 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 80 | 21 | 39000 | 10000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 24500 | ||
฿ 1,765.00 ฿ 1,512.78 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | 46200 | 9000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 30500 | ||
฿ 2,111.67 ฿ 1,809.91 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 100 | 25 | 55900 | 8000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 37500 | ||
฿ 2,498.33 ฿ 2,141.32 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | 68900 | 7500 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 47500 | ||
฿ 3,361.67 ฿ 2,881.29 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 120 | 29 | 79300 | 6700 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 55000 | ||
฿ 4,558.33 ฿ 3,906.94 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | 95600 | 6000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 69500 | ||
฿ 5,888.33 ฿ 5,046.89 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 | 140 | 33 | 108000 | 5600 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 80000 | ||
฿ 6,586.67 ฿ 5,645.43 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 150 | 35 | 119000 | 5300 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 90000 | ||
฿ 8,898.33 ฿ 7,626.76 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 5000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 98000 | ||
฿ 9,228.33 ฿ 7,909.60 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 4500 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 110000 | ||
฿ 12,108.33 ฿ 10,378.05 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 85 | 180 | 41 | 145000 | 4300 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 112000 | ||
฿ 14,295.00 ฿ 12,252.24 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | 190 | 43 | 156000 | 4000 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 134000 | ||
฿ 18,383.33 ฿ 15,756.35 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 95 | 200 | 45 | 168000 | 3800 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 150000 | ||
฿ 22,205.00 ฿ 19,031.91 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 215 | 47 | 203000 | 3600 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 190000 | ||
฿ 27,708.33 ฿ 23,748.81 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 105 | 225 | 49 | 212000 | 3400 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 208000 | ||
฿ 29,978.33 ฿ 25,694.43 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 240 | 50 | 225000 | 3200 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 224000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภทเปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม | แถวเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง