(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อที่ไม่ใช่ PVC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสายยาง สำหรับใส่อาหารทั่วไป ทนต่อ สารเคมีและ ทนน้ำมันไม่ยุบตัวทันทีและ รองรับการใช้งาน กับเครื่องดูดฝุ่น (ดูด)เนื่องจากใช้ ขดลวด เรซิ่น การตัดจึงทำได้ง่ายและสามารถใช้การได้และความปลอดภัยเป็นเลิศ
[คุณสมบัติ]
· สายยาง ชนิดใหม่ที่ปราศจาก ไวนิล คลอไรด์ทั้งหมดซึ่งไม่ใช้ ไวนิล คลอไรด์ใน ขดลวด เสริมแรง
·ไม่ยุบตัวพร้อมคุณสมบัติคง รูปทรง ดีเยี่ยมและยังสามารถใช้กับ สุญญากาศ (ดูด) ได้อีกด้วย
· การออกแบบ ท่อเรซิ่น ทั้งหมดหมายถึงการตัดได้อย่างง่ายดายและสามารถใช้งานได้และความปลอดภัยเป็นเลิศ
รหัสสินค้า |
---|
E-KYC-12-[1-50/1]M |
E-KYC-15-[1-50/1]M |
E-KYC-19-[1-50/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 18 | 50 | -0.1 ถึง 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 22 | 60 | -0.1 ถึง 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19 | 26 | 85 | -0.1 ถึง 0.4 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ฟู้ดส์ / น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / กลิ่นต่ำ / การตอบ สนอง รูปทรง / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | เรซิ่น ประเภทโอเลฟิน + สไตรีน อีลา ส อีลาสโตเมอร์ | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | ธรรมชาติ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0 ถึง 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง