(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อ/ สายยาง นิเวศที่ไม่ใช่ พีวีซีท่อ/ สายยาง ทนสารเคมี / น้ำมัน สำหรับการแปรรูปอาหารทั่วไป
[คุณสมบัติ]
- สายยาง-type ที่รอคอยมานานตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ อาหาร KY sanพวกมันขึ้นชื่อเรื่อง HOSES ทนต่อ อาหารและ ทนสารเคมี
- สายยาง รูปแบบใหม่สำหรับใช้ในอาหารและ อุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นเพื่อให้ รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ pvcs และน้ำมัน / ไขมันต่างๆ
- ทำจาก วัสดุ ที่ไม่ใช่ น้ำมัน ซึ่งไม่รวมพลาสติไซเซอร์ที่ก่อให้เกิดการชะล้างซึ่งจะช่วยลดกลิ่น เรซิ่น เช่นกัน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยับยั้งก๊าซที่เป็นอันตรายแม้ในขณะที่เผา
- ชั้นในทำจาก เรซิ่น มี ส่วนผสมของ โอเลฟินซึ่ง ทนสารเคมี ดีกว่า
รหัสสินค้า |
---|
E-KYT-2-100M |
E-KYT-2-[1-99/1]M |
E-KYT-3-100M |
E-KYT-3-[1-99/1]M |
E-KYT-4-100M |
E-KYT-4-[1-99/1]M |
E-KYT-5-100M |
E-KYT-5-[1-99/1]M |
E-KYT-6X8-100M |
E-KYT-6X8-[1-99/1]M |
E-KYT-6X9-100M |
E-KYT-6X9-[1-99/1]M |
E-KYT-8-100M |
E-KYT-8-[1-99/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 4 | 20 | 0 ถึง 0.2 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 4 | 20 | 0 ถึง 0.2 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 25 | 0 ถึง 0.2 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 5 | 25 | 0 ถึง 0.2 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 30 | 0 ถึง 0.2 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 6 | 30 | 0 ถึง 0.2 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 7 | 45 | 0 ถึง 0.15 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 7 | 45 | 0 ถึง 0.15 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 8 | 50 | 0 ถึง 0.15 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 8 | 50 | 0 ถึง 0.15 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 9 | 40 | 0 ถึง 0.2 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 9 | 40 | 0 ถึง 0.2 | 1 ~ 99 | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 50 | 0 ถึง 0.15 | - | ||
- | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 50 | 0 ถึง 0.15 | 1 ~ 99 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ฟู้ดส์ / น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | เรซิ่น ประเภทโอเลฟิน + สไตรีน อีลา ส อีลาสโตเมอร์ | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | ธรรมชาติ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0 ถึง 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง