1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toyo Diamond Mount seriesc2000 (C2005)

TYG DIA MOUNT C2000

Toyo Diamond Mount seriesc2000 (C2005)
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
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

■ติดตั้งง่ายโดย สลักเกลียว บน FIXING PLATE ด้านบนและรู สลักเกลียว บน FIXING PLATE ด้านล่าง■ค่าคงที่ สปริง สูงทำให้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้■เหมาะสำหรับป้องกันการส่งสัญญาณ ความถี่สูง■นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในทิศทางการ เครื่องตัดโลหะแผ่น และมีประสิทธิภาพสำหรับการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความถี่ ต่ำ

รหัสสินค้า
C2005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด
(N)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d L
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc
(N / mm)
ความยาว สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,004.96

TYG DIA MOUNT C2000 1 ชิ้น 5 วัน 14500M1650.5240060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ แผ่นเพลท เกลียว
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน ประเภท แบบเหลี่ยม สี สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C2005 ในชุด Toyo Diamond Mount seriesc2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C2001
C2003
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด
(N)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d L
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc
(N / mm)
ความยาว สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,868.96

1 ชิ้น 5 วัน 3350M1028115030

฿ 2,412.96

1 ชิ้น 5 วัน 10500M1234270060