1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติคอนเนคเตอร์ DM Series (รหัสสินค้า)

FITTING

มัลติคอนเนคเตอร์ DM Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

มัลติคอนเนคเตอร์ใช้สำหรับติดตั้งพาเนลกับเครื่องจักร สามารถยึดแน่นแบบหลายท่อ (ไนลอน, โพลียูรีเทน) และถอดออกได้ด้วยขั้นตอนเดียว
· มีประสิทธิภาพในการลดภาระงานแยกส่วนพาเนลจากเครื่องจักรเพื่อขนส่งและเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· กลไกการวางตำแหน่งที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายแม้ในสถานที่มองไม่เห็นโดยไม่มีความเสี่ยงจากการเยื้องแกนที่อาจเกิดจากการถอดออกหรือติดตั้งซ้ำ
· ขั้นตอนการติดตั้งง่าย ช่วยลดภาระงานลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead จำนวนมากสำหรับเชื่อมต่อ
· สามารถหนีบจับและคลายท่อทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว
· มีตัวเลือกรุ่น 6 ท่อหรือ 12 ท่อ

รหัสสินค้า
DM12-04NU SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรงอื่น ๆ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ วัสดุ สายยาง จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัวเลือก

฿ 1,304.75

฿ 1,151.31

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ซอฟท์ไนล่อน · โพลียูรีเทน12มัลติ-คอนเนคเตอร์ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ
วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM12-04NU ในชุด มัลติคอนเนคเตอร์ DM Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DM12-04N
DM12-04N-C1
DM12-04N-C2
DM12-04NU-C1
DM12-04NU-C2
DM12-06N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรงอื่น ๆ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ วัสดุ สายยาง จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัวเลือก

฿ 1,304.75

1 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ไนล่อน12มัลติ-คอนเนคเตอร์ไม่มี

฿ 1,391.45

1 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ไนล่อน12มัลติ-คอนเนคเตอร์แผ่นปิดด้านเดียว (1 ชิ้น)

฿ 1,479.00

1 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ไนล่อน12มัลติ-คอนเนคเตอร์แผ่นปิดสองด้าน (2 ชิ้น)

฿ 1,391.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ซอฟท์ไนล่อน · โพลียูรีเทน12มัลติ-คอนเนคเตอร์แผ่นปิดด้านเดียว (1 ชิ้น)

฿ 1,479.00

1 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์4-ซอฟท์ไนล่อน / โพลียูรีเทน12มัลติ-คอนเนคเตอร์แผ่นปิดสองด้าน (2 ชิ้น)

฿ 1,304.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch)[ทองเหลือง] C3604[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์6-ไนล่อน12มัลติ-คอนเนคเตอร์ไม่มี