(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
· จาระบี ฟรี
·สามารถใช้กับไอน้ำ
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[โปรดดูหน้าต่อไปนี้ของแคตตาล็อก]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้เมตริกหน้า 326; นิ้วหน้า 331
รหัสสินค้า |
---|
KFG2N-01 |
KFG2N-04 |
KFG2N-06 |
KFG2N-07 |
KFG2N-08 |
KFG2N-09 |
KFG2N-10 |
KFG2N-11 |
KFG2N-12 |
KFG2N-13 |
KFG2N-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | ||
฿ 81.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ||
฿ 87.30 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | ||
฿ 131.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6.35 | ||
฿ 136.80 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ||
฿ 136.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ||
฿ 206.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ||
฿ 218.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 9.53 | ||
฿ 224.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | ||
฿ 274.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12.7 | ||
฿ 380.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง